QSM 12 L 60

QSM 12 L 60
QSM 12 L 60

Shaft, 60 Case, 11.99 / 12.00 mm Diameter, Classe MM (h6), Steel, 60 Rockwell C Min., 60 in Longo +/- 1/16 in

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O eixo 60 Case LinearRace® da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com mancais Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do mancal e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real11.99 / 12.00 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal12 mm
Comprimento60 in +/- 1/16 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície0.20 Ra µm 
ClasseClasse MM (h6) 
Cônico0.0025 mm
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0,0254 mm por pé cumulativo (0,051 mm TIR) 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Número UPC662486245476 
Redondeza0.0020 mm
Weight1.4 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?